PSPF 33 SI-30/55 G1/4-AG
N° de artículo: 10.01.06.05589
Ventosa de fuelle 2K (redonda) para envases de bolsa finos, inestables y llenos de líquido
| Tamaño | 33 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Dureza del material | 55 (Shore A) |
| Familia de productos | PSPF |
| Número de pliegues | 3.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Z (Recorrido) | 14,5 mm |
| d2 | 14 mm |
| dn | 8 mm |
| Dmax(S) | 33,5 mm |
| Ds | 33 mm |
| G1 | G1/4"-MA |
| G1 | G1/4-AG |
| H | 47,5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de pliegues | 3,5 |
| Tamaño | 33 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 24 N |
| Familia de productos | PSPF |
| Volumen | 7,5 cm³ |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación