Käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Jotkut niistä ovat teknisesti vaadittuja, kun taas toiset auttavat parantamaan verkkosivustoamme sinulle.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
(1) Adjustment possibility to hook the chain hoist,
diameter 25 mm
(2) Basic module
(3) Operator handle (L1) 1 265 mm up to 1 830 mm
(4) Suction plates, diameter 125 mm up to 360 mm
(5) Cross beams (B) 400 mm up to 1 500 mm
(6) Main beam (L) 800 mm up to 6 400 mm
(7) Vacuum generator, vacuum pump with 4, 8, 16m3/h
suction capacity
Tyyppi Max. nostokapasiteetti [kg] | Työkappaleen muoto [mm] | Mitat L x B (leveys) [mm] | Yleiskorkeus H [mm] | Ohjainkahva L1 [mm] | Imulevyt** | Paino [kg] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Comfort | Nro. | Ø [mm] | Basic | Comfort | ||||||
Basic / Comfort 75 | 1 000 x 1 000 |
800 x 750 | 1 150 | 1 150 | 1 265 | 2 | 250 | 74 | 74 | ||
2 000 x 1 000 |
1 600 x 750 | 1 150 | 1 150 | 1 265 | 2 | 250 | 82 | 82 | |||
2 500 x 1 250 |
1 600 x 750 | 1 220 | 1 220 | 1 265 | 4 | 210 | 92 | 92 | |||
Basic / Comfort 125 | 2 000 x 1 000 |
1 600 x 750 | 1 160 | 1 160 | 1 265 | 2 | 360 | 87 | 87 | ||
2 500 x 1 250 |
1 600 x 750 | 1 230 | 1 230 | 1 265 | 4 | 210 | 92 | 92 | |||
Basic / Comfort 250 | 2 000 x 1 000 |
1 600 x 750 | 1 770 | 1 770 | 1 830 | 4 | 360 | 137 | 139 | ||
2 500 x 1 250 |
1 600 x 750 | 1 750 | 1 750 | 1 830 | 8 | 210 | 145 | 147 | |||
4 000 x 2 000 |
3 200 x 1 500 |
1 750 | 1 750 | 1 830 | 8 | 210 | 165 | 167 |
*Näytetty VacuMaster on esimerkkikonfiguraatio: VacuMaster Basic/Comfort voidaan sovittaa joustavasti yksilöllisiin työkappaleiden muotoihin.
**Näytetty imulevyjen määrä on mahdollinen jäykkien esineiden käsittelyssä. Epävakaita ja ohuita työkappaleita käsiteltäessä imulevyjen määrää lisätään.