Schmalz

Litteä imukuppi SAOF HT2 (soikea)

Siirry suoraan tuotteisiin

Silikoniton erikoismateriaali HT2 takaa PWIS: n ja lämpötilan kestävyyden jopa 250 ° C asti

Suurikokoinen, jäsennelty sisätuki estää syvää vetämistä ja kestää suurimpia poikittaisvoimia

Pehmeät, joustavat tiivistävät huulitiivisteet optimaalisesti jopa pienillä epätasaisuuksilla

Design
  • Tukeva ja joustava litteä imukuppi SAOF, valmistettu HT2: sta, soikea, yhdellä tiivistehuulella ja sisäisellä tuella
  • Liitäntänappi on kiinnitetty lujasti imukupin jäykistyskappaleeseen (erittäin korkea lujuuden ja lämpötilan kestävyys)
Tekniset tiedot
  • Mitat: 60 x 23-100 x 50 mm
  • Materiaali: HT2
  • Liitäntänappi liimattu

Suodata tulokset

Thread G1
Dimension (LxW)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Spring stroke Z
Toimiala

1 - 10 / 12 tuloksista

SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG

Osanro: 10.01.05.00742

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

Dimension (LxW)60 x 23
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOF 60x23 HT2-65 G3/8-IG

Osanro: 10.01.05.00741

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

Dimension (LxW)60 x 23
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-AG

Osanro: 10.01.05.00743

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

Dimension (LxW)60 x 23
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG

Osanro: 10.01.05.00745

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

Dimension (LxW)90 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG

Osanro: 10.01.05.00750

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Osanro: 10.01.05.00749

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-AG

Osanro: 10.01.05.00747

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

Dimension (LxW)90 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Osanro: 10.01.05.00751

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG

Osanro: 10.01.05.00746

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

Dimension (LxW)90 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-AG

Osanro: 10.01.05.00755

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

Dimension (LxW)100 x 50
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin