SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG
Osanro: 10.01.05.00751
Flat suction cup (oval) for very dynamic handling
Dimension (LxW) | 80 x 40 |
Suction cup material | High temperature material HT2 |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G1/4-AG |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
Bmax(S) | 43 mm |
Bs | 38,6 mm |
dn | 5 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 20 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax.(S) | 85 mm |
Ls | 80,6 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Stroke) | 4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 140 N |
Lateral force | 108 N |
Volume | 11,7 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Dimension (LxW) | 80 x 40 |
Connection | G1/4"-M |
Number of folds | 0 |
Suction cup material | High temperature material HT2 |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Temperature resistance | 200 °C |
Weight | 42,6 g |
Product family | SAOF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi