SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG
Osanro: 10.01.05.00745
Flat suction cup (oval) for very dynamic handling
Dimension (LxW) | 90 x 30 |
Suction cup material | High temperature material HT2 |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Nipple material | Nickel plated |
Connection | G3/8-IG |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
Bmax(S) | 34 mm |
Bs | 30,6 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 27 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmax.(S) | 94 mm |
Ls | 90,6 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Stroke) | 3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 122 N |
Lateral force | 94 N |
Volume | 7 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Dimension (LxW) | 90 x 30 |
Connection | G3/8"-F |
Number of folds | 0 |
Suction cup material | High temperature material HT2 |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Temperature resistance | 200 °C |
Weight | 68,6 g |
Product family | SAOF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi