SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG
Parça no.: 10.01.05.00745
Düz vantuz (oval) Çok dinamik taşıma için
Boyutlar (LxW) | 90 x 30 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
Meme ucu malzemesi | Nikel kaplama |
Bağlantı | G3/8-IG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
Bmax(S) | 34 mm |
Bs | 30,6 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 27 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmaks.(S) | 94 mm |
Ls | 90,6 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (İnme) | 3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Emme kuvveti (-600mbar) | 122 N |
Yanal kuvvet | 94 N |
Cilt | 7 cm³ |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 40 mm |
Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
Boyutlar (LxW) | 90 x 30 |
Bağlantı | G3/8"-F |
Körük Sayısı | 0 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Sıcaklık direnci | 200 °C |
Ağırlık | 68,6 g |
Ürün ailesi | SAOF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon