Schmalz

VFI varaosat

Suodata tulokset

Filter pore size

1 - 2 / 2 tuloksista

FILT-EINS 50 16x23 VFI

Osanro: 10.07.01.00248

Filter insert (round)

Filter pore size50 (µm)
Outside diameter D16.2 (mm)
Length L22.5 (mm)
Packaging unit5 pieces
Utilization designVacuum filter (inline)
FILT-EINS 50 10x21 VFI

Osanro: 10.07.01.00244

Filter insert (round)

Filter pore size50 (µm)
Outside diameter D10.4 (mm)
Length L20.5 (mm)
Packaging unit5 pieces
Utilization designVacuum filter (inline)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin