FILT-EINS 50 16x23 VFIRéf. article: 10.07.01.00248Insert filtrant (rond)Épaisseur des pores du filtre50 (µm)Diamètre extérieur D16.2 (mm)Longueur L22.5 (mm)Unité de conditionnement5 piècesConstruction de l'utilisationFiltre à vide (en ligne)Afficher plusAfficher moins
FILT-EINS 50 10x21 VFIRéf. article: 10.07.01.00244Insert filtrant (rond)Épaisseur des pores du filtre50 (µm)Diamètre extérieur D10.4 (mm)Longueur L20.5 (mm)Unité de conditionnement5 piècesConstruction de l'utilisationFiltre à vide (en ligne)Afficher plusAfficher moins