FILT-EINS 50 16x23 VFIN° de artículo: 10.07.01.00248Filtro (redondo) Tamaño de los poros del filtro50 (µm)Diámetro exterior D16.2 (mm)Longitud L22.5 (mm)Unidad de envase5 piezasDiseño de aplicaciónFiltro de vacío (en línea)Mostrar másMostrar menos
FILT-EINS 50 10x21 VFIN° de artículo: 10.07.01.00244Filtro (redondo) Tamaño de los poros del filtro50 (µm)Diámetro exterior D10.4 (mm)Longitud L20.5 (mm)Unidad de envase5 piezasDiseño de aplicaciónFiltro de vacío (en línea)Mostrar másMostrar menos