Schmalz

Alipaineentuotto End-of-Arm

The electrical and pneumatic end-of-arm vacuum generators are designed for use on lightweight robots and industrial robots. They are suitable for use in mobile robotics, in fully automated processes with low cycle and evacuation times, and in human-robot collaboration (HRC) environments.

Suodata tulokset

Pitch diameter D mk1
Suction rate (max.)
Degree of evacuation
Merkintä
Toimiala
Product family
  • TEHOKAS

Käsittelyjoukot ECBPi

  • Tyhjiögeneraattori, mukaan lukien laippa, tarttuja ja liitäntäkaapeli
  • Tarttujan joustava vaihto mahdollista
  • Pumppausnopeus jopa 12 l / min ja maks. Tyhjiö: 75%
  • Sopii käytettäväksi kevyiden robottien ja kobottien kanssa
Näytä 12 of 12 tuotteet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin