Schmalz

  • TEHOKAS

ECBPi-alipainegeneraattori

Pumppausnopeus jopa 12 l / min
Siirry suoraan tuotteisiin

Integroitu tuuletusventtiili nopeaan ja tarkkaan kerrostamiseen

Kohdennettu prosessinvalvonta ja ennakoiva ylläpito IO-Linkin kautta tapahtuvan yhteyden kautta

Tilanvalvonta vähentää virheitä ja parantaa järjestelmän saatavuutta

NFC-liitäntä mahdollistaa lukemisen ja parametroinnin älypuhelimen kautta

Parempi energiatehokkuus imutehon automaattisella säätämisellä

Design
  • Laippa-adapterilevy (1) mekaaniseen liittämiseen kaikkiin yleisiin kobottimalleihin
  • 8-nastainen M12-liitin tai riviliitin digitaalisena liitäntänä (2) ECBPi: n ja robotin välillä
  • NFC-liitäntä (3) kätevään tiedonsiirtoon älypuhelimen kautta
  • Laippa tarttujan liitäntään (4)
Tekniset tiedot
  • Pumppausnopeus jopa 12 l / min
  • Suurin tyhjiö: 75%
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

OhjelmistoKieli
Englanti

Suodata tulokset

Pitch diameter D mk1
Suction rate (max.)
Product family
Merkintä
Toimiala

1 - 2 / 2 tuloksista

  • TEHOKAS
ECBPi 12 24V-DC M12-8

Osanro: 10.03.01.00314

CobotPump for electrical vacuum generation for collaborative robots

Suction rate (max.)12 (l/min)
Rated power13 (W)
Voltage DC24 V - DC
Rated current0.6 (A)
Electrical connectionMale connect M12, 8 pol
Max. vacuum750 (mbar)
Operating temperature5 ... 45 °C
  • TEHOKAS
ECBPi 12 24V-DC TB-8

Osanro: 10.03.01.00364

CobotPump for electrical vacuum generation for collaborative robots

Suction rate (max.)12 (l/min)
Rated power13 (W)
Voltage DC24 V - DC
Rated current0.6 (A)
Electrical connectionTerminal block 8x
Max. vacuum750 (mbar)
Operating temperature5 ... 45 °C

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin