- TEHOKAS
ECBPi 12 24V-DC TB-8
Osanro: 10.03.01.00364
CobotPump for electrical vacuum generation for collaborative robots
Suction rate (max.) | 12 (l/min) |
Rated power | 13 (W) |
Voltage DC | 24 V - DC |
Rated current | 0.6 (A) |
Electrical connection | Terminal block 8x |
Max. vacuum | 750 (mbar) |
Operating temperature | 5 ... 45 °C |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 151,5 mm |
D mk1 | 46 mm |
D2 | 76 mm |
G1 | M4-F |
LG1 | 6 mm |
L | 88,6 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction rate (max.) | 12 l/min |
Rated power | 13 W |
Voltage DC | 24 V - DC |
Rated current | 0,6 A |
Operating temperature | 5 ... 45 °C |
Weight | 775 g |
Product family | ECBPI |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
Dokumentointi | Kieli |
---|---|
Englanti | |
Englanti |