Schmalz

Sipariş Bilgileri

Elektrikli vakum jeneratörü ECBPi, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: flanş plakası, bağlantı kablosu, bağlantı dağıtıcısı

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.
  • VERIMLI

ECBPi 12 24V-DC TB-8

Parça no.: 10.03.01.00364

Elektrikli vakum için CobotPump işbirliği için nesil robotlar

Vakum debisi (maks.)12 (l/min)
Nominal güç13 (W)
Gerilim DC24 V - DC
Nominal akım0.6 (A)
Elektrik bağlantısıTerminal bloğu 8x
Maks. vakum750 (mbar)
Çalışma sıcaklığı5 ... 45 °C
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 151,5  mm
D mk1 46  mm
D2 76  mm
G1 M4-F
LG1 6  mm
L 88,6  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (maks.) 12  l/min
Nominal güç 13  W
Gerilim DC 24 V - DC
Nominal akım 0,6  A
Çalışma sıcaklığı 5 ... 45 °C
Ağırlık 775  g
Ürün ailesi ECBPI
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

E-Plan Macro
Dokümantasyon
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

DokümantasyonDil
İngilizce
İngilizce

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git