Schmalz

Bestelinformatie

De ECBPi elektrische vacuümgenerator wordt geleverd als een aansluitklaar product.

Beschikbare accessoires: flensplaat, aansluitkabel, aansluitverdeler

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.
  • EFFICIËNT

ECBPi 12 24V-DC TB-8

Onderdeelnr.: 10.03.01.00364

CobotPomp voor elektrisch vacuümgeneratie voor collaborerende robots

Suction rate (max.)12 (l/min)
Rated power13 (W)
Voltage DC24 V - DC
Rated current0.6 (A)
Electrical connectionKlemmenstrook 8x
Max. vacuum750 (mbar)
Operating temperature5 ... 45 °C
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 151,5  mm
D mk1 46  mm
D2 76  mm
G1 M4-F
LG1 6  mm
L 88,6  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (max.) 12  l/min
Rated power 13  W
Voltage DC 24 V - DC
Rated current 0,6  A
Operating temperature 5 ... 45 °C
Weight 775  g
Product family ECBPI
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

E-Plan Macro
Documentatie
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentatieTaal
Engels
Engels

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen