Schmalz

  • UUSI

Compact Ejectors SCPLb / SCPLc

Suction rate from 290 l/min to 1,140 l/min

Siirry suoraan tuotteisiin

High suction rate for process-reliable and flexible handling of a wide variety of workpieces

Integrated valve technology and vacuum monitoring saves effort and costs for external solutions to control the vacuum system

Central control via the integrated M12 connector enables simple start of operations and saves time

Easy adaptation of the vacuum system to changing process requirements due to modular expansion options of the compact ejector

Use of multi-stage nozzles enables efficient vacuum generation and saves compressed air costs

Yksilöllinen konfiguraatio

Kompaktit ejektorit SCPLb / SCPLc tarjoavat joustavuutta kaikkien tärkeiden parametrien mukauttamiseen tarpeidesi mukaan. Innovatiivisten konfiguraattoreiden ansiosta myyntihenkilöstömme voi luoda sinulle räätälöidyn ratkaisun hetkessä.

Yksittäistä tuotetta koskevan tarjouksen lisäksi saat myös CAD-mallin.

Pyydä henkilökohtaista konfiguraatiotasi nyt ja ota meihin yhteyttä!

Määrityspyyntö
Design
  • Main body and nozzle system made of extremely robust plastics (1)
  • Pneumatic connectors for compressed air (2), vacuum (3) and exhaust air/silencer (4)
  • Electric connector (5) for controlling the integrated valves and the vacuum switch (only SCPLc)
  • Control cover (6) with integrated LEDs or LED display (SCPLc only)
Tekniset tiedot
  • Suction rate: 290 l/min to 1,140 l/min
  • Max. vacuum: 60 or 90%
  • Main body made of plastics
Suorituskykytiedot
Metrinen
Keisarillinen
23456
SCPL350,00600,00900,00910,00911,00
0100200300400500600700800
SCPL 50 HV0,000,040,080,120,190,320,540,841,38
SCPL 100 HV0,000,020,030,040,060,100,150,220,35
SCPL 150 HV0,000,010,020,030,040,070,100,150,25
050100200300400500600700800
SCPL 50 HV510,00400,00300,00230,00190,00120,0070,0055,0035,0015,00
SCPL 100 HV870,00650,00520,00450,00350,00220,00135,00110,0075,0035,00
SCPL 150 HV1 140,00850,00720,00635,00475,00265,00205,00160,00110,0040,00
00000
SCPL0,010,020,030,030,03
02 831,685 663,378 495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
SCPL 50 HV0,001,132,273,405,389,0615,2923,7939,08
SCPL 100 HV0,000,570,851,131,702,834,256,239,91
SCPL 150 HV0,000,280,570,851,131,982,834,257,08
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SCPL 50 HV18,0014,1210,598,126,714,242,471,941,240,53
SCPL 100 HV30,7122,9518,3615,8912,367,774,773,882,651,24
SCPL 150 HV40,2430,0125,4222,4216,779,357,245,653,881,41
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Size
Max. vacuum
Suction rate (max.)
Merkintä
Toimiala

1 - 10 / 30 tuloksista

  • UUSI
SCPLb 50 HV G SA NC PNP E14

Osanro: 10.02.02.07022

Compact ejector with multi-stage nozzle and integr. valve technology

Size50
ShapeHigh vacuum
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G3/4"-F
Shape compact ejectorsSA
Control valveNormally closed
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Construction vacuum switchPNP switching
  • UUSI
SCPLb 100 HV G SA NC PNP E16

Osanro: 10.02.02.07024

Compact ejector with multi-stage nozzle and integr. valve technology

Size100
ShapeHigh vacuum
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G1"-F
Shape compact ejectorsSA
Control valveNormally closed
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Construction vacuum switchPNP switching
  • UUSI
SCPLb 150 HV G SA NC PNP E18

Osanro: 10.02.02.07026

Compact ejector with multi-stage nozzle and integr. valve technology

Size150
ShapeHigh vacuum
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G1"-F
Shape compact ejectorsSA
Control valveNormally closed
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Construction vacuum switchPNP switching
  • UUSI
SCPLb 50 HV G SA NO PNP E15

Osanro: 10.02.02.07023

Compact ejector with multi-stage nozzle and integr. valve technology

Size50
ShapeHigh vacuum
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G3/4"-F
Shape compact ejectorsSA
Control valveNormally open
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Construction vacuum switchPNP switching
  • UUSI
SCPLb 100 HV G SA NO PNP E17

Osanro: 10.02.02.07025

Compact ejector with multi-stage nozzle and integr. valve technology

Size100
ShapeHigh vacuum
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G1"-F
Shape compact ejectorsSA
Control valveNormally open
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Construction vacuum switchPNP switching
  • UUSI
SCPLb 150 HV G SA NO PNP E19

Osanro: 10.02.02.07027

Compact ejector with multi-stage nozzle and integr. valve technology

Size150
ShapeHigh vacuum
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G1"-F
Shape compact ejectorsSA
Control valveNormally open
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Construction vacuum switchPNP switching
  • UUSI
SCPLc 50 HV G SA NC PNP E2A

Osanro: 10.02.02.07030

Compact ejector with multi-stage nozzle and integr. valve technology and vacuum switch

Size50
ShapeHigh vacuum
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G3/4"-F
Shape compact ejectorsSA
Control valveNormally closed
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Construction vacuum switchPNP switching
  • UUSI
SCPLc 100 HV G SA NC PNP E2C

Osanro: 10.02.02.07032

Compact ejector with multi-stage nozzle and integr. valve technology and vacuum switch

Size100
ShapeHigh vacuum
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G1"-F
Shape compact ejectorsSA
Control valveNormally closed
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Construction vacuum switchPNP switching
  • UUSI
SCPLc 150 HV G SA NC PNP E2E

Osanro: 10.02.02.07034

Compact ejector with multi-stage nozzle and integr. valve technology and vacuum switch

Size150
ShapeHigh vacuum
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G1"-F
Shape compact ejectorsSA
Control valveNormally closed
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Construction vacuum switchPNP switching
  • UUSI
SCPLc 50 HV G SA NO PNP E2B

Osanro: 10.02.02.07031

Compact ejector with multi-stage nozzle and integr. valve technology and vacuum switch

Size50
ShapeHigh vacuum
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G3/4"-F
Shape compact ejectorsSA
Control valveNormally open
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Construction vacuum switchPNP switching

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin