- UUSI
SCPLb 100 HV G SA NO PNP E17
Osanro: 10.02.02.07025
Compact ejector with multi-stage nozzle and integr. valve technology
Size | 100 |
Shape | High vacuum |
Thread G1 | G3/8"-F |
Thread G2 | G1"-F |
Shape compact ejectors | SA |
Control valve | Normally open |
Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
Construction vacuum switch | PNP switching |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 97,8 mm |
B2 | 13,8 mm |
B3 | 34 mm |
d | 5,5 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | G1"-F |
G3 | M4-F |
G5 | M12x1-M |
H | 72 mm |
H1 | 74 mm |
L | 153,5 mm |
L2 | 54,5 mm |
L4 | 113,5 mm |
L5 | 13,5 mm |
X1 | 73,5 mm |
X2 | 124,5 mm |
Y1 | 62 mm |
Y2 | 60 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Size | 100 |
Max. vacuum | 900 mbar |
Suction rate (max.) | 870 l/min |
Suction rate (max.) | 52,2 m³/h |
Air consumption suction | 395 l/min |
Air consumption suction | 23,7 m³/h |
Max. air consumption blow-off | 124 l/min |
Air consumption blow-off | 7,4 m³/h |
Sound pressure level free | 70 dB(A) |
Sound pressure level suction | 64 dB(A) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
Optimal operating pressure | 4,5 bar |
Operating temperature | 0 ... 55 °C |
Weight | 1 250 g |
Protection type IP | IP 54 |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentointi
Dokumentointi