BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL
Osanro: 10.02.01.01705
Mouting bracket (inst.)
Length L | 72 (mm) |
Width B | 25 (mm) |
Height H | 77 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 25 mm |
B3 | 10 mm |
d1 | 4,5 mm |
d2 | 6,6 mm |
H | 77 mm |
H2 | 13,5 mm |
H3 | 6 mm |
L | 72 mm |
X1 | 41 mm |
X2 | 60 mm |
X3 | 52 mm |
Y1 | 60 mm |
Y2 | 52,5 mm |
Y3 | 21,5 mm |
S | 3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
Operating temperature | °C |
Weight | 110,9 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi