BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL
Parça no.: 10.02.01.01705
Bağlantı braketi (inst.)
Uzunluk L | 72 (mm) |
Genişlik B | 25 (mm) |
Yükseklik H | 77 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 25 mm |
B3 | 10 mm |
d1 | 4,5 mm |
d2 | 6,6 mm |
H | 77 mm |
H2 | 13,5 mm |
H3 | 6 mm |
L | 72 mm |
X1 | 41 mm |
X2 | 60 mm |
X3 | 52 mm |
Y1 | 60 mm |
Y2 | 52,5 mm |
Y3 | 21,5 mm |
S | 3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
Çalışma sıcaklığı | °C |
Ağırlık | 110,9 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon