Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL

Osanro: 10.02.01.01541

Sealing frame

Length L112.5 (mm)
Width B34.8 (mm)
Height H2.8 (mm)
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 34,8  mm
H 2,8  mm
L 112,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Weight 2,3  g
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin