SIEB 36.2x0.2 A2 400 0.4/0.22
Osanro: 10.02.02.07119
Screen protects the vacuum system from contamination
Material | Austenitic stainless steel |
Outside diameter D | 36.2 (mm) |
Length L | 0.2 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 36,2 mm |
L | 0,2 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
Operating temperature | °C |
Weight | 1,6 g |
Material | Austenitic stainless steel |
Dokumentointi
Dokumentointi