SIEB 36.2x0.2 A2 400 0.4/0.22
Parça no.: 10.02.02.07119
Filtre vakum sistemini kirlenmeye karşı korur
Malzeme | Östenitik paslanmaz çelik |
Dış çap D | 36.2 (mm) |
Uzunluk L | 0.2 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 36,2 mm |
L | 0,2 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
Çalışma sıcaklığı | °C |
Ağırlık | 1,6 g |
Malzeme | Östenitik paslanmaz çelik |
Dokümantasyon
Dokümantasyon