Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SIEB 36.2x0.2 A2 400 0.4/0.22

Numero articolo: 10.02.02.07119

Lo schermo protegge il sistema di vuoto dalla contaminazione

MaterialeAcciaio inox austenitico
Diametro esterno D36.2 (mm)
Lunghezza L0.2 (mm)
Dati di costruzione
Attributo Valore
D 36,2  mm
L 0,2  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Temperatura d'intervento °C
Peso 1,6  g
Materiale Acciaio inox austenitico
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello