SIEB 36.2x0.2 A2 400 0.4/0.22
Onderdeelnr.: 10.02.02.07119
Zeef beschermt het vacuüm- systeem tegen vervuiling
Material | Austenitic stainless steel |
Outside diameter D | 36.2 (mm) |
Length L | 0.2 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 36,2 mm |
L | 0,2 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
Operating temperature | °C |
Weight | 1,6 g |
Material | Austenitic stainless steel |
Documentatie
Documentatie