SIEB 36.2x0.2 A2 400 0.4/0.22
Réf. article: 10.02.02.07119
L'écran protège le système de vide contre la contamination
Matière | Acier inoxydable austénitique |
Diamètre extérieur D | 36.2 (mm) |
Longueur L | 0.2 (mm) |
Données de construction
Données de construction
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 36,2 mm |
L | 0,2 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de pression (pression de service) [bar] | bar |
Température de travail | °C |
Poids propre | 1,6 g |
Matière | Acier inoxydable austénitique |
Documentation
Documentation