Schmalz

Tilaustiedot

The compact ejector SCPLb / SCPLc, available in various configuration levels, is supplied as a product ready to connect.

Available spare parts: silencer, nozzle SEP, filter screen

Available accessories: retrofit kit, mounting bracket, vacuum hose, hose sleeve, connection cable, vacuum monitoring, silencer, collective exhaust air duct

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.
  • UUSI

SCPLc 150 HV G SA NC PNP E2E

Osanro: 10.02.02.07034

Compact ejector with multi-stage nozzle and integr. valve technology and vacuum switch

Size150
ShapeHigh vacuum
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G1"-F
Shape compact ejectorsSA
Control valveNormally closed
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Construction vacuum switchPNP switching
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 129,6  mm
B2 13,8  mm
B3 34  mm
d 5,5  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1"-F
G3 M4-F
G5 M12x1-M
H 72  mm
H1 74  mm
L 153,5  mm
L2 54,5  mm
L4 113,5  mm
L5 13,5  mm
X1 73,5  mm
X2 124,5  mm
Y1 62  mm
Y2 60  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 150
Max. vacuum 900  mbar
Suction rate (max.) 1 140  l/min
Suction rate (max.) 68,4  m³/h
Air consumption suction 545  l/min
Air consumption suction 32,7  m³/h
Max. air consumption blow-off 124  l/min
Air consumption blow-off 7,4  m³/h
Sound pressure level free 73  dB(A)
Sound pressure level suction 66  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure 5,5  bar
Operating temperature 0 ... 55 °C
Weight 1 670  g
Protection type IP IP 54
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

E-Plan Macro
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin