Schmalz

Tarvikkeet EVE-TR

Suodata tulokset

Max. vacuum

1 - 6 / 6 tuloksista

VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8

Osanro: 10.03.01.00107

Vacuum valve for limiting the maximum vacuum pressure

Outside diameter D23 (mm)
Max. vacuum-850 (mbar)
Thread G1G3/8"-M
Length L45 (mm)
Utilization designPump EVE
Size4-8
VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Osanro: 10.03.01.00136

Vacuum valve for limiting the maximum vacuum pressure

Outside diameter D46 (mm)
Max. vacuum-950 (mbar)
Thread G1G1"-M
Length L53.5 (mm)
Utilization designPump EVE
Size10-40
VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140

Osanro: 10.03.01.00153

Vacuum valve for limiting the maximum vacuum pressure

Outside diameter D58 (mm)
Max. vacuum-950 (mbar)
Thread G1G1-1/4"-M
Length L72 (mm)
Utilization designPump EVE
Size60-140
ZUB EVE-TR 10-140, Presse mit Fett

Osanro: 10.03.01.00540

Accessories

Utilization designPump EVE-TR
DRUC-KUPP D27 G1/4-IG NW7.2

Osanro: 10.08.01.00018

Pressure coupling

Outside diameter D27 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Length L43 (mm)
DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2

Osanro: 10.08.01.00020

Pressure coupling

Outside diameter D27 (mm)
Thread G1G1/4"-M
Length L34 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin