FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IGOsanro: 10.07.01.00017Filter insert (round)Filter pore size3 (µm)Outside diameter D65 (mm)Length L69.5 (mm)Filter materialPaperUtilization designDust filter STFSize3/4-IGNäytä lisääNäytä vähemmän
FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8Osanro: 10.07.01.00014Filter insert (round)Filter pore size50 (µm)Outside diameter D27.5 (mm)Length L50.5 (mm)Filter materialPaperUtilization designFilter VFSize3/8Näytä lisääNäytä vähemmän
FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGNOsanro: 10.07.01.00018Filter insert (round)Filter pore size3 (µm)Outside diameter D98 (mm)Length L70 (mm)Filter materialPaperUtilization designDust filter STFSize1-1/4-IGNNäytä lisääNäytä vähemmän
FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IGOsanro: 10.07.01.00020Filter insert (round)Filter pore size3 (µm)Outside diameter D150 (mm)Length L222 (mm)Filter materialPaperUtilization designDust filter STFSize2-1/2-IGNäytä lisääNäytä vähemmän