ASK B-M8-4 5000 K-4POsanro: 10.06.02.00031LiitäntäkaapeliElectrical connectionFem connect M8, 4 polCable length5000 (mm)Connection 2Cable, 4-poleMaterial hosePUR cableNäytä lisääNäytä vähemmän
ASK WB-M8-4 5000 K-4POsanro: 10.06.02.00032LiitäntäkaapeliElectrical connectionElbow fem con M8, 4 polCable length5000 (mm)Connection 2Cable, 4-poleMaterial hosePUR cableNäytä lisääNäytä vähemmän
VS-V-SA M5-AGOsanro: 10.06.02.00224Miniature vacuum sensor with analogue output signalConnectionM5-MMeasuring range [bar]-1,00 ... 0,00 barCable length Lk3 (m)Näytä lisääNäytä vähemmän
VS-V-SD 60 M5-AGOsanro: 10.06.02.00257Miniature vacuum switch with digital output signalSwitching point- 600ConnectionM5-MMeasuring range [bar]-1,0 ... 0,0 barCable length Lk3 (m)Näytä lisääNäytä vähemmän