Schmalz

Tilaustiedot

Spring plunger FSTA is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FSTA G1/4-AG 25

Osanro: 10.01.02.00572

Spring plunger with both-way damping and height compensation

Suction cup connectionG1/4"-M
Vacuum connectionG1/8"-F
Spring stroke Z25 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-M
G3 M20x1.5-AG
H 114,5  mm
H2 37  mm
LG1 12  mm
LG2 8,5  mm
LG3 40  mm
SW1 24  mm
SW2 17  mm
SW3 17  mm
Z (Stroke) 25  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Spring rate 0,71  N/mm
Spring pretension 8,95  N
Spring force center 17,8  N
Vertical load 2 400  N
Horizontal load 800  N
Weight 185  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin