Schmalz

Tilaustiedot

The electrical vacuum generator ECBPi is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: flange plate, connection cable, connection distributor

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • TEHOKAS

ECBPi 12 24V-DC M12-8

Osanro: 10.03.01.00314

CobotPump for electrical vacuum generation for collaborative robots

Suction rate (max.)12 (l/min)
Rated power13 (W)
Voltage DC24 V - DC
Rated current0.6 (A)
Electrical connectionMale connect M12, 8 pol
Max. vacuum750 (mbar)
Operating temperature5 ... 45 °C
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 151,5  mm
D mk1 46  mm
D2 76  mm
G1 M4-F
LG1 6  mm
L 88,6  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (max.) 12  l/min
Rated power 13  W
Voltage DC 24 V - DC
Rated current 0,6  A
Operating temperature 5 ... 45 °C
Weight 775  g
Product family ECBPI
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

E-Plan Macro
Dokumentointi
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

DokumentointiKieli
Englanti
Englanti

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin