- EFFICIËNT
ECBPi 12 24V-DC M12-8
Onderdeelnr.: 10.03.01.00314
CobotPomp voor elektrisch vacuümgeneratie voor collaborerende robots
Suction rate (max.) | 12 (l/min) |
Rated power | 13 (W) |
Voltage DC | 24 V - DC |
Rated current | 0.6 (A) |
Electrical connection | Stekker M12, 8 pol |
Max. vacuum | 750 (mbar) |
Operating temperature | 5 ... 45 °C |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 151,5 mm |
D mk1 | 46 mm |
D2 | 76 mm |
G1 | M4-F |
LG1 | 6 mm |
L | 88,6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Suction rate (max.) | 12 l/min |
Rated power | 13 W |
Voltage DC | 24 V - DC |
Rated current | 0,6 A |
Operating temperature | 5 ... 45 °C |
Weight | 775 g |
Product family | ECBPI |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
Documentatie | Taal |
---|---|
Engels | |
Engels |