Schmalz

  • TEHOKAS

Kompaktit päätelaitteet SCTSi IO-Link

Täydellisesti verkkoon integroitu terminaali alipaineen tuottamiseen joustavasti

Monipuolisuus, tuotantoprosessien optimointi ja jatkuva energiankulutuksen ja prosessien hallinta ovat tulevaisuuden haasteita. Näihin haasteisiin vastaamiseen vaaditaan tehokkaita, joustavia ja energiataloudellisia alipainejärjestelmiä. Ja paras vastaus tähän on kompaktiterminaalimme SCTSi IO-Link – useita alipainegeneraattoreita sisältävä kompakti yksikkö, jonka avulla on mahdollista käsitellä erilaisia osia samanaikaisesti ja toisistaan riippumatta yhdessä alipainejärjestelmässä.

Määritä nyt

Keskitetty paineilma- ja virransyöttö jopa 16 ejektorille

Suora yhteys ohjauslaitteeseen vain yhden datajohdon kautta

Modulaarinen rakenne, jossa on erilaisia, erikseen säädettäviä tyhjiöpiirejä erilaisten työkappaleiden käsittelyä varten

Prosessi- ja laiteparametrien helppo konfiguroitavuus IO-Linkin tai NFC:n kautta

Paineilman kulutuksen vähentäminen jopa 80 % automaattisen ilmansäästötoiminnon ansiosta

Henkilökohtainen kokoonpanosi

Kompaktit SCTSi-terminaalit tarjoavat joustavuutta, jonka avulla käsittelyprosessi voidaan räätälöidä juuri tarpeidesi mukaiseksi. Määritä oma ratkaisuasi muutamalla napsautuksella ja saat heti räätälöidyn tarjouksen, CAD-mallin ja kaikki tekniset tiedot, jotka on sovitettu tarkasti vaatimuksiisi.

Aloita yksilöllinen konfigurointi nyt!

Aloita määritykset
Design
  • Laadukas ja keskitetty paineilman syöttö (1)
  • NFC-siru (2) prosessitietojen lukemiseen ja kirjoittamiseen
  • Keskijännitesyöttö ja IO-Link-liitäntä M12-5-napainen ohjausmoduulin kautta (3)
  • Tyhjiöliitännät (5) kierteitettyjen liitäntöjen kautta
  • Kompakti tyhjiöterminaali, joka koostuu jopa 16 lukitusta pienikokoisesta ejektorista (4)
Tilaustiedot

Tuotekoodi

Tuotekoodia käytetään osanumeron tavoin Schmalzissa tuotekokoonpanojen yksilöimiseen. Tuotekoodi löytyy tuotteen etiketistä tai tarjouksesta tai tilauksesta. Onko sinulla kysyttävää tuotteestasi tai haluaisitko tilata kokoonpanon uudelleen? Pidä silloin tämä avain valmiina, kun otat yhteyttä Schmalziin.

SCTSI
IOL
E8
I2D3
ABC00001C
Nimeäminen
Koodi Tyyppi
SCTSI SCTSi
Väylämoduuli
Koodi Tyyppi
IOL IO-Link
Ejektoreiden/venttiilien lukumäärä
Koodi Tyyppi
E + numero Ejektoreiden lukumäärä
V + numero Venttiilien lukumäärä
E + lukumäärä V + lukumäärä Ejektoreiden ja venttiilien lukumäärä
Moduulit
Koodi Tyyppi
I + numero IO-Link-moduulien lukumäärä
D + numero Digitaalisten moduulien lukumäärä
I + lukumäärä V + lukumäärä IO-Link- ja digitaalisten moduulien lukumäärä
Konfigurointikoodi
Koodi Tyyppi
ABC00001C Yksittäinen konfiguraatiokoodi

Tilaustiedot

Perusrunko

Variantti Tyyppi
SCTSi-IOL Perusrunko SCTSi IO-Link

Ejektorien lukumäärä

Variantti Tyyppi
1-16 Ejektorien lukumäärä

Huomautus:

Yhteen terminaaliin voi yhdistää 16 ejektoria.

Terminaalin versio

Variantti Tyyppi
AA Perusversio, tyhjiöliitäntä, letkun ulkohalkaisija = 6 mm (suuttimen koossa = 0,7 mm ja 1,0 mm) tai letkun ulkohalkaisija = 8 mm (suuttimen koossa = 1,5 mm).
AB Perusversio, kierreliitäntä G1/8” (sisäkierre) (kaikki suutinkoot)

Ejektorit (esimerkki)

Variantti Tyyppi Terminaalin versio Imunopeus (l/min) Ilman kulutus (l/min) Osanro
C8B SCPst 07 GS01 NC C8B AA 16 22 10.02.02.05957
C79 SCPSt 07 GS01 NO C79 AA 16 22 10.02.02.05954
C8N SCPSt 10 GS01 NC C8N AA 36 46 10.02.02.05984
C8A SCPSt 10 GS01 NO C8A AA 36 46 10.02.02.05956
C7U SCPSt 15 GS02 NC C7U AA 65,5 98,5 10.02.02.06203
C78 SCPSt 15 GS02 NO C78 AA 65,5 98,5 10.02.02.06202
C7E SCPSt 07 G02 NC C7E AB 16 22 10.02.02.06187
C7H SCPSt 07 G02 NO C7H AB 16 22 10.02.02.06184
C7D SCPSt 10 G02 NC C7D AB 36 46 10.02.02.06188
C7B SCPSt 10 G02 NO C7B AB 36 46 10.02.02.06185
C7N SCPSt 15 G02 NC C7N AB 65,5 98,5 10.02.02.06189
C7A SCPSt 15 G02 NO C7A AB 65,5 98,5 10.02.02.06186

Huomautus:

Valittavissasi on erilaisia suutintekniikoita ja -kokoja, liitäntöjä tai imuventtiilin lepoasentoja (NO/NC/IMP).
Enimmillään neljän erilaisen ejektorilohkon käyttö on mahdollista.
Jos ejektoreita on vähintään yhdeksän, paineilman syöttöön tarvitaan halkaisijaltaan suurempi letku.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot – kompaktiterminaali SCTSi IO-Link (elektroniikka)

Tyyppi Käyttölämpötila 
[°C]
Painealue
(käyttöpaine) [bar]
Sähköliitäntä Tietoliikenne
SCTSi IO-Link 0...50 2...6 M12, 5-napainen liitin IO-Link, luokka B

Tekniset tiedot - kompaktiejektorit SCPSt

Tyyppi Suuttimen koko
[mm]
Tyhjiötaso
[%]*
Maks. imunopeus
[m³/h]*
Maks. imunopeus
[l/min]*
Ilmankulutus imun yhteydessä 
[m³/h]*
Ilmankulutus ulospuhalluksen yhteydessä
[m³/h]*
Melutaso ilman heijastuksia*
[dB(A)]**
Melutaso tartunnan aikana* 
[dB(A)]**
SCPSt 07... 07 85 0.98 16.0 1.35 7.25 63 58
SCPSt 10... 10 85 2.21 36.0 2.85 7.25 73 60
SCPSt 15... 15 85 4.03 65.5 6.03 7.25 73 65
SCPSt 2-07... 2-07 85 2.28 37.0 1.35 7.25 63 58
SCPSt 2-09... 2-09 85 3.05 49.5 2.49 7.25 73 60
SCPSt 2-14... 2-14 85 4.40 71.5 5.04 7.25 75 65

*Optimaalisella käyttöpaineella (4 bar)
**Melutaso ei kasva lineaarisesti ejektorilevyjen määrän kasvaessa

Suorituskykytiedot
Metrinen
Keisarillinen
050100150200250300400500600700800
0.7 mm0,010,150,310,480,670,911,191,852,724,006,0710,50
2-0.7 mm0,000,000,000,080,150,350,400,851,752,704,207,20
050100150200250300350400450500550600650700750800
0.7 mm15,6913,5612,2811,2210,379,368,217,386,224,834,053,002,111,691,160,630,25
2-0.7 mm37,2032,3028,1024,0019,9016,5012,5010,007,505,403,903,102,001,601,000,630,30
23456
0.7 mm477,81700,18867,18855,86838,29
2-0.7 mm334,00564,57789,19892,20885,26
0100200300400500600700800
1.0 mm0,000,150,300,500,801,201,752,805,50
2-0.9 mm0,000,000,000,200,450,851,452,505,00
0100200300400500600700800
1.5 mm0,000,070,150,250,400,600,901,302,30
2-1.4 mm0,000,000,000,100,200,350,651,202,30
23456
1.0 mm475,00700,00850,00850,00810,00
2-0.9 mm430,00650,00820,00875,00860,00
23456
1.5 mm450,00660,00870,00880,00865,00
2-1.4 mm390,00590,00800,00890,00880,00
0100200300400500600700800
1.5 mm65,5057,1047,4039,3032,0025,3017,008,801,50
2-1.4 mm71,8061,4052,5042,2031,9023,5015,308,501,20
0100200300400500600700800
1.0 mm36,1029,5025,9020,8016,9013,008,103,400,50
2-0.9 mm49,6042,1034,4024,7017,0011,607,203,300,50
01 415,842 831,684 247,535 663,377 079,218 495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
0.7 mm0,284,258,7813,5918,9725,7733,7052,3977,02113,27171,88297,33
2-0.7 mm0,000,000,002,274,259,9111,3324,0749,5576,46118,93203,88
01,773,535,37,068,8310,5912,3614,1215,8917,6519,4221,1822,9524,7126,4828,24
0.7 mm0,550,480,430,400,370,330,290,260,220,170,140,110,070,060,040,020,01
2-0.7 mm1,311,140,990,850,700,580,440,350,260,190,140,110,070,060,040,020,01
00000
0.7 mm0,010,020,030,030,02
2-0.7 mm0,010,020,020,030,03
02 831,685 663,378 495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
1.0 mm0,004,258,5014,1622,6533,9849,5579,29155,74
2-0.9 mm0,000,000,005,6612,7424,0741,0670,79141,58
02 831,685 663,378 495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
1.5 mm0,001,984,257,0811,3316,9925,4936,8165,13
2-1.4 mm0,000,000,002,835,669,9118,4133,9865,13
00000
1.0 mm0,010,020,030,030,02
2-0.9 mm0,010,020,020,030,03
00000
1.5 mm0,010,020,030,030,03
2-1.4 mm0,010,020,020,030,03
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
1.5 mm2,312,021,671,391,130,890,600,310,05
2-1.4 mm2,532,171,851,491,130,830,540,300,04
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
1.0 mm1,271,040,910,730,600,460,290,120,02
2-0.9 mm1,751,491,210,870,600,410,250,120,02
Toimialat
  • Auto-teollisuus
  • Lasi
  • Metalli
  • Muovit
  • Pakkaus
  • Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti
Englanti
Englanti
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

OhjelmistoKieli
Englanti
Englanti
Toiminnalliset kuvaukset
Near-Field Communication (NFC)

Near-Field Communication (NFC)

  • Luotettavasti toimiva tiedonsiirto energianeutraalin point-to-point-yhteyden välityksellä
  • Tietojen näkyvyys – sekä tilastotietojen (kuten sarjanumeron) että dynaamisten prosessitietojen (kuten kytkentäpisteiden) lukeminen mahdollista
  • Parametrointimahdollisuus – SCTSi IO-Link -moduulin voi parametroida sovelluksen avulla suoraan älypuhelimesta
Verkostoituminen Industry 4.0 -järjestelmissä

Verkostoituminen Industry 4.0 -järjestelmissä

  • IO-Link-yhteyden ansiosta tallentuneiden tietojen katselu ja käyttö on mahdollista aina ohjaustasolle saakka. Tämä mahdollistaa kaksisuuntaisen parametroinnin ja diagnostiikan kaikissa yleisesti käytettävissä kenttäväyläjärjestelmissä
  • Tilanvalvontatoiminto parantaa järjestelmän saatavuutta, sillä sen ansiosta käytettävissä on yksityiskohtaisia analyysitietoja järjestelmän tilasta. Näin viat on mahdollista tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa
  • Ennakoiva kunnossapito parantaa tarrainjärjestelmän suorituskykyä
  • Energiankulutuksen valvontatoiminnon avulla on mahdollista optimoida alipainejärjestelmän energiankulutus
Automaattinen ilmansäästötoiminto

Automaattinen ilmansäästötoiminto

  • Kytkee imutoiminnon pois päältä, kun turvallinen alipaineen arvo on saavutettu. Imutoiminto on tällöin pois käytöstä seuraavaan jaksoon saakka, tai kunnes alipaine laskee turvallisen arvon alapuolelle
  • Lukuisat asetusarvot ja ilmansäästöasetukset voi ohjelmoida erikseen jokaiselle ejektorille
  • Pienentää paineilman kulutusta jopa 80 %
Integroitu elektroninen aliväyläjärjestelmä

Integroitu elektroninen aliväyläjärjestelmä

  • Elektroninen ohjaus on mahdollista toteuttaa vain yhdellä kaapelilla
  • Kattava tiedonvälitys IO-Link- ja lähikenttäyhteyden (NFC) välityksellä
  • Jokainen ejektori on ohjelmoitavissa ja ohjattavissa erikseen
Eco-suutintekniikka

Eco-suutintekniikka

  • Eco-suutintekniikka kasvattaa imunopeutta huomattavasti ja pitää samalla paineilman kulutuksen mahdollisimman pienenä. Näin alipaine on mahdollista tuottaa energiatehokkaasti
Integrointi

Yksinkertaistettu integrointi ohjaustasolle

(1) SCTSI:n liittäminen IO-Link-masterin kautta

(2) SCTSi-kytkentä Profinetin / EtherCATin / Ethernet/IP:n kautta.

Suodata tulokset

Merkintä
Toimiala

Etkö löytänyt oikeaa tuotetta?

Määritä oikea tuote sovellukseesi nyt!

1 - 4 / 4 tuloksista

  • TEHOKAS
SCTSi IOL E8

Osanro: 10.02.02.06592

Modular compact terminal for interlocking compact modules

CommunicationIO-Link
SCPSt 15 G02 NO
SCTSi-IOL-8-AB-8C7A
  • TEHOKAS
SCTSi IOL E4

Osanro: 10.02.02.06588

Modular compact terminal for interlocking compact modules

CommunicationIO-Link
SCPSt 15 G02 NC
SCTSi-IOL-4-AB-4C7N
  • TEHOKAS
SCTSi IOL E8

Osanro: 10.02.02.06596

Modular compact terminal for interlocking compact modules

CommunicationIO-Link
SCTSi 15 G02 NC
SCTSi-IOL-8-AB-8C7N
  • TEHOKAS
SCTSi IOL E4

Osanro: 10.02.02.06584

Modular compact terminal for interlocking compact modules

CommunicationIO-Link
SCPSt 15 G02 NO
SCTSi-IOL-4-AB-4C7A

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin