Elintarviketurvallisten materiaalien avulla leivonnaisia ja makeisia voidaan käsitellä
Kompakti ja kevyt muotoilu, korkea imuteho erittäin dynaamisiin prosesseihin
Rakenteellisten työkappaleiden tehokas vaimennus ja tiivistys niiden päälle asetettaessa pehmeän, joustavan tiivistehuulen ansiosta
Imupinta on valmistettu POM: sta, ja imuaukot on sijoitettu lähelle toisiaan kevyeen käsittelyyn
Helppo puhdistaa hygieenisen suunnittelun ansiosta
Design
Design
- Imukupin liitäntänapa valmistettu POM: sta (FDA-yhteensopiva) tai alumiinista
- Imupehmuste (Ø 20-50 mm) valmistettu silikonista (SI-HD / SI-MD) (FDA-yhteensopiva)
- Tartuntapinta POM (Ø 60 mm)
- Suuri akselin halkaisija suurille virtauksille
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
- Imupinnan halkaisija: 60 mm, imutyyny: 20 mm - 50 mm
- Imupinnat FDA-yhteensopivasta POM: sta
- Silikonista valmistetut imupalat (SI-HD / SI-MD) (FDA-yhteensopiva)
Toimialat
Toimialat
- •Elintarviketeollisuus
Dokumentointi
Dokumentointi
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Suomalainen |
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Englanti |
1 - 10 / 17 tuloksista

- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
Osanro: 10.01.30.01047
Food-safe suction cup (round) for dry food
| Size | 20 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Height H | 32.5 (mm) |