Schmalz

Tilaustiedot

The flow gripper SFG is constructed in two parts. To obtain a complete gripper (flow gripper + suction cup), the following ordering steps are necessary:

Flow gripper (step 1) - available for side mounting

Suction cups (step 2)

 

Available spare parts: Flat suction cups FLSA

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SAUG-SFG 30 SI-HD-65 B

Osanro: 10.01.30.01143

Food-safe suction cup (round) for dry food

Toimialat: Elintarviketeollisuus

Size30
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Height H36.3 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 25  mm
d 12,5  mm
Dmax(S) 32,5  mm
Ds 29,5  mm
H 36,3  mm
L 36  mm
Z (Stroke) 5,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction cup material Silicone SI-HD
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin