Schmalz

Tyhjiöanturit VS-V-SA

Mittausalue -1 bar - 0 bar

Siirry suoraan tuotteisiin

Erittäin pienikokoiset, kevyet anturit tyhjiöjärjestelmiin, ihanteelliset suurille kiihdytyksille

Suurin mittaustarkkuus tarkoille lähtösignaaleille

Voidaan asentaa joustavasti kierteellä (M3 tai M5) tai pistoputkella (halkaisija 4 tai 6 mm)

Design
  • Mini-anturi kotelolla ja liitäntäkaapelilla
  • Saatavana sekä ruuvi- että pistokeliitännällä
  • Analoginen lähtösignaali (jännitelähtö)
Tekniset tiedot
  • Elektroninen alipaineanturi pienoiskoossa
  • Mittausalue: -1 - 0 bar
Toimialat
  • Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Thread G1
Measuring range
Inputs / outputs
Product family
Toimiala

1 - 3 / 3 tuloksista

VS-V-SA M5-AG

Osanro: 10.06.02.00224

Miniature vacuum sensor with analogue output signal

ConnectionM5-M
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Cable length Lk3 (m)
VS-V-SA STR4

Osanro: 10.06.02.00226

Miniature vacuum sensor with analogue output signal

ConnectionTube Ø4
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Cable length Lk3 (m)
VS-V-SA STR6

Osanro: 10.06.02.00227

Miniature vacuum sensor with analogue output signal

ConnectionTube Ø6
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Cable length Lk3 (m)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin