Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum switch VS-V-SA is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VS-V-SA STR4

Osanro: 10.06.02.00226

Miniature vacuum sensor with analogue output signal

Toimialat: Yleiskäyttö

ConnectionTube Ø4
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Cable length Lk3 (m)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 9,5  mm
D 4  mm
H 17,2  mm
H1 32,2  mm
H2 9,9  mm
L 21  mm
Lk 3  m
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Measured medium Non-aggressive gases; dry, oil-free air
Measuring range bar
Max. overpressure safety 5  bar
Repeatability ± 1% of full-scale value
Inputs / outputs Analog: 1...5 V
Electrical connection Cable
Connection Tube Ø4
Voltage 10-24V DC
Protection type IP IP 40
Temperature influence ± 3% of full-scale value
Weight 5  g
Product family VS-V-SA
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin