VS-V-SA STR4
Onderdeelnr.: 10.06.02.00226
Vacuümsensor in miniatuurformaat met analoog uitgangssignaal
Industriesegmenten: Universeel
| Connection | Pijpje Ø4 |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Cable length Lk | 3 (m) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 9,5 mm |
| D | 4 mm |
| H | 17,2 mm |
| H1 | 32,2 mm |
| H2 | 9,9 mm |
| L | 21 mm |
| Lk | 3 m |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Measured medium | niet-agressieve gassen en droge olievrije lucht |
| Measuring range | bar |
| Max. overpressure safety | 5 bar |
| Repeatability | ± 1% van meetbereik |
| Inputs / outputs | Analog: 1...5 V |
| Electrical connection | Kabel |
| Connection | Pijpje Ø4 |
| Voltage | 10-24V DC |
| Protection type IP | IP 40 |
| Temperature influence | ± 3% van meetbereik |
| Weight | 5 g |
| Product family | VS-V-SA |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie