Kompaktit ejektorit X-Pump SXPi / SXMPi IO-Link Class A
- Suction capacity up to 220 l/min
- Max. vacuum: 85 %
- Body made of plastic
Näytä luokka
Onko se jo tiedossa? Schmalz tarjoaa nyt myös "How to" -videoita. Näissä lyhyissä videoissa selitämme tuotteidemme laajoja toimintoja yksinkertaisella ja ymmärrettävällä tavalla - ja miten voit hyötyä niistä. Katsokaa vain, se on sen arvoista!
Tässä jaksossa kerromme, miten SXPi-kompaktiejektori ohjelmoidaan nopeasti ja helposti.
Yksityiskohtaisempia tietoja löydät SXPi compact ejektorin käyttöohjeesta. Sieltä löydät käyttöohjeet ladattavaksi "Documentation"-välilehdeltä.
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.