콤펙트 이젝터 X-Pump SXPi / SXMPi IO-Link Class A 지원
- Suction capacity up to 220 l/min
- Max. vacuum: 85 %
- Body made of plastic
카테고리 표시
이미 알고 있어요? Schmalz는 이제 "How to" 비디오도 제공합니다. 짧은 기사에서 당사 제품에 포함된 광범위한 기능을 간단하고 이해하기 쉬운 방식으로 설명하고 이러한 기능을 활용하는 방법을 설명합니다. 그냥 봐, 그만한 가치가 있습니다!
이 에피소드에서는 컴팩트 이젝터 SXPi를 빠르고 쉽게 프로그래밍하는 방법을 설명합니다.
컴팩트 이젝터 SXPi의 사용 설명서에서 더 자세한 정보를 찾을 수 있습니다. "문서" 탭에서 다운로드를 위한 작동 지침을 찾을 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.