- 새로운
광영역 진공 그리퍼 시스템 FA-X / FA-M
- 자동 팔레타이징, 디팔레타이징, 커미셔닝 및 분류를 위한 범용 그리퍼
- 치수: 크기: 442 x 130mm ~ 1,432 x 130mm
- 실링 부품: 실링 폼, 진공패드, 진공컵
카테고리 표시
지금 구성하기
최소한의 에너지 소비로 최대의 효율 - 지속 가능한 공정과 다양한 재질 핸들링에 최적화되어 있습니다. 애플리케이션에 따라 진공 영역 그리핑 시스템 FA-X / FA-M은 개별적으로 전환 가능한 이젝터 노즐 뱅크 덕분에 에너지 소비를 최대 80%까지 줄일 수 있습니다. 따라서 운영 비용이 절감되고 지속 가능한 공정을 위해 자원을 절약할 수 있습니다.
이 시스템은 접근 가능한 이젝터와 퀵체인지 접착 필름이 장착된 실링 폼으로 유지보수가 용이합니다. 파워 및 압축 공기를 위한 중앙 미디어 인터페이스는 여러 개의 통합 이젝터를 사용하는 경우에도 빠른 설치를 보장합니다.
컴팩트한 설계 덕분에 그리퍼를 로봇이나 갠트리에 직접 마운팅하여 공간을 절약할 수 있습니다. 대형 LED 디스플레이는 주요 시스템 정보를 제공하여 최적화된 사용자 경험을 보장합니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.