- NIEUW
Vlakke-grijpersystemen FA-X / FA-M
- Universele grijpers voor automatisch palletiseren, depalletiseren, commisioneren en sorteren
- Afmetingen: 442 x 130 mm tot 1.432 x 130 mm
- Afdichtingselement: afdichtingsschuim, zuignappen
Maximaal rendement met minimaal deblokkeringselement - geoptimaliseerd voor duurzame processen en veelzijdige handling van materiaal. Afhankelijk van de applicatie zorgen de vacuüm-grijpsystemen FA-X / FA-M voor een tot 80% lager deblokkeringselement dankzij individueel schakelbare ejectorsproeierbanken. Dit verlaagt de bedrijfskosten en spaart middelen voor duurzame processen.
De grijpersystemen zijn eenvoudig te onderhouden met een toegankelijke ejektor en afdichtingsschuim voorzien van snelwisselfolie. Een centrale media-interface voor vermogen en perslucht verzekert een snelle installatie - zelfs met meerdere geïntegreerde ejektoren.
Dankzij het compacte ontwerp kunnen de grijpers ruimtebesparend direct op robots of portalen gemonteerd worden. Een groot LED-display geeft belangrijke informatie over de grijpersystemen en verzekert een optimale ervaring voor de gebruiker.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.