- YENI
Vakum Alan Tutucu Sistemleri FA-X / FA-M
- Otomatik paletleme, palet çıkarma, devreye alma ve sıralama için üniversal tutucular
- Boyutlar: 442 x 130 mm ila 1.432 x 130 mm
- Sızdırmazlık elemanı: sızdırmazlık süngeri, vantuzlar
Minimum enerji tüketimi ile maksimum verimlilik - sürdürülebilir işlemler ve çok yönlü malzeme taşıma için optimize edilmiştir. Uygulamada, vakumlu alan kavrama sistemleri FA-X / FA-M, ayrı ayrı değiştirilebilen ejektör nozulu bankları sayesinde %80'e kadar daha az enerji tüketimi sağlar. Bu da işletme maliyetlerini azaltır ve sürdürülebilir işlemler için kaynakları korur.
Sistemler, hızlı değişim yapışkan film ile teçhizat edilmiş erişilebilir ejektör ve sızdırmazlık köpüğü ile kolay bakım özelliğine sahiptir. Güç ve basınçlı hava için merkezi bir medya arayüzü, birden fazla entegre ejektörle bile hızlı kurulum emin olmak sağlar.
Kompakt dizaynları sayesinde tutucular, yerden tasarruf sağlayacak şekilde doğrudan robotlara veya portal'a montaj yapabilmek mümkündür. Büyük bir LED ekran, önemli sistemler hakkında bilgileri sunarak optimize edilmiş bir kullanıcı deneyimini emin olmak sağlar.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.