- NUEVO
Sistemas de planos aspirantes FA-X / FA-M
- Garras universales para paletizado, despaletizado, preparación y clasificación automatizados
- Dimensiones: De 442 x 130 mm a 1.432 x 130 mm
- Elemento de hermetizado: esponja hermetizante, ventosas
Máxima eficiencia con un mínimo consumo de energía - optimizado para procesos sostenibles y un versátil handling de materiales. Dependiendo de la aplicación, los sistemas de ventosas de planos aspirantes FA-X / FA-M permiten un consumo de energía hasta un 80 % menor gracias a los bancos de toberas del eyector conmutables individualmente. Esto reduce los costes operativos y conserva recursos para procesos sostenibles.
Los sistemas se caracterizan por su fácil mantenimiento con eyector accesible y esponja hermetizante equipada con lámina adhesiva de cambio rápido. Una interfaz central de medios para potencia y aire comprimido garantiza una instalación rápida, incluso con varios eyectores integrados.
Gracias a su diseño compacto, las garras pueden montarse directamente en robots o pórticos ahorrando espacio. Una gran pantalla LED proporciona información clave sobre el sistema, garantizando una experiencia de usuario optimizada.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.