Schmalz

Innovative Expansion Options for Vacuum Suction Spiders

Vacuum suction spiders from Schmalz can be custom configured.

Sensor unit
Optimization of cycle times and increased process safety due to vacuum detection and parts control.

Energy saving version
Reduced energy consumption due to workpiece and process dependent regulation of the vacuum generator.

Separation function
Safe separation of porous workpieces such as chipboards.

Peeling unit
Reliable separation of smooth and airtight workpieces such as sheets of glass.

Plug & Play-function
Electrical terminal box with multi-pin connection plugs enables quick and easy installation.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.