Schmalz

Innovative Expansion Options for Vacuum Suction Spiders

Vacuum suction spiders from Schmalz can be custom configured.

Sensor unit
Optimization of cycle times and increased process safety due to vacuum detection and parts control.

Energy saving version
Reduced energy consumption due to workpiece and process dependent regulation of the vacuum generator.

Separation function
Safe separation of porous workpieces such as chipboards.

Peeling unit
Reliable separation of smooth and airtight workpieces such as sheets of glass.

Plug & Play-function
Electrical terminal box with multi-pin connection plugs enables quick and easy installation.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.