Schmalz

Vacuum Switch Selection

Vacuum switches and manometers are usually selected based on the existing requirements regarding functionality and switching frequency.

The following functions are available:

  • Adjustable switching point

  • Hysteresis fixed or adjustable

  • Signal output digital and/or analog

  • Function LED

  • Display with input keyboard

  • Vacuum connection M5-IG, M8-AG, flange or tube insert

  • Supply and signal connection with cable or M8 plug

The available versions with their respective technical data are explained in the chapter "Switches and System Monitoring".

For this example we choose:

The used compact ejector of the type SCPi 20 is equipped with an integrated system monitoring (digital output signals). There is no need for an additional vacuum switch.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.