Schmalz

Vacuum Switch Selection

Vacuum switches and manometers are usually selected based on the existing requirements regarding functionality and switching frequency.

The following functions are available:

  • Adjustable switching point

  • Hysteresis fixed or adjustable

  • Signal output digital and/or analog

  • Function LED

  • Display with input keyboard

  • Vacuum connection M5-IG, M8-AG, flange or tube insert

  • Supply and signal connection with cable or M8 plug

The available versions with their respective technical data are explained in the chapter "Switches and System Monitoring".

For this example we choose:

The used compact ejector of the type SCPi 20 is equipped with an integrated system monitoring (digital output signals). There is no need for an additional vacuum switch.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.