SCPS 15 M G02 NO M12-5 NPN
Osanro: 10.02.02.06768
Compact ejector with integrated air saving control in narrow design
Toimialat: Akku | Universal
| Nozzle size | 15 |
| Shape compact ejectors | Power blow-off |
| Connection | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Suction rate (max.) | 65.5 (l/min) |
| Air consumption suction | 98 (l/min) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Protection type IP | IP 65 (with plug) |
| Max. vacuum | -850 (mbar) |
| Control valve | Normally open |
| Functionality | Digital air-saving function |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B1 | 18,6 mm |
| d | 4,4 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | M12x1-M |
| H1 | 117,8 mm |
| L1 | 105 mm |
| L3 | 22 mm |
| X1 | 36,9 mm |
| X2 | 16 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |
| Shape compact ejectors | Power blow-off |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nozzle size | 15 |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 4,03 m³/h |
| Suction rate (max.) | 65,5 l/min |
| Air consumption suction | 6,03 m³/h |
| Air consumption suction | 98 l/min |
| Air consumption blow-off | 7,2 m³/h |
| Max. air consumption blow-off | 120 l/min |
| Sound pressure level free | 77 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 65 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 4 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 6 mm |
| Weight | 0,21 kg |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 43.5 ... 87.0 |
| Suction rate (max.) | 2,31 cfm |
| Air consumption suction | 3,46 cfm |
| Air consumption blow-off | 4,24 cfm |
| Max. vacuum | −25,1 inHg |
| Control valve | Normally open |
| Product family | SCPS |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Hyvät asiat entistäkin paremmiksi.
SCPS-ruiskutuslaitteita on nyt saatavana myös 7-segmenttinäytöllä!
Uusi SCPSc-sarja tekee käytöstä entistä helpompaa:
Kaikki järjestelmän tilat ja asetusarvot voidaan lukea yhdellä silmäyksellä, ja tuote on entistä helpompi konfiguroida.