Schmalz

Consignes de commande

L'éjecteur compact SCPS / SCPSc / SCPSi est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

 

Accessoires disponibles : câble de raccordement, répartiteur, profilé de montage DIN, filtre, embase de raccordement de l'air comprimé, jeu de pièces de fixation, ensemble d'air d'échappement

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SCPS 15 M G02 NO M12-5 NPN

Réf. article: 10.02.02.06768

Éjecteur compact avec commande d'économie d'air intégrée dans un design étroit

Secteurs : Batterie | Universel

Taille de buse15
Forme des éjecteurs compactsCoupure d'alimentation
ConnexionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Capacité d'aspiration (max.)65.5 (l/min)
Consommation d'air aspiration98 (l/min)
Plage de pression (pression de service) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Type de protection IPIP 65 (avec connecteur)
Vide max.-850 (mbar)
Vanne de commandeSans courant, ouvert
FonctionnalitéFonction économie d'énergie numérique
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur NPN
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B1 18,6  mm
d 4,4  mm
d3 2,6  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 M12x1-M
H1 117,8  mm
L1 105  mm
L3 22  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Forme des éjecteurs compacts Coupure d'alimentation
Données techniques
Attribut Valeur
Taille de buse 15
Degré d'évacuation 85  %
Capacité d'aspiration (max.) 4,03  m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 65,5  l/min
Consommation d'air aspiration 6,03  m³/h
Consommation d'air aspiration 98  l/min
Consommation d'air souffler 7,2  m³/h
Consommation d'air max. soufflée 120  l/min
Niveau sonore libre 77  dB(A)
Niveau pression sonore aspiration 65  dB(A)
Plage de pression (pression de service) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé 4  mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide 6  mm
Poids propre 0,21  kg
Température de travail 0 ... 50 °C
Plage de pression (pression de service) [psi] 43,5 ... 87,0
Capacité d'aspiration max. 2,31  cfm
Consommation d'air aspiration 3,46  cfm
Consommation d'air souffler 4,24  cfm
Vide max. -25,1  inHg
Vanne de commande Sans courant, ouvert
Famille de produits SCPS
Données de performance
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Les bonnes choses sont encore meilleures.

Les éjecteurs SCPS sont désormais livrables avec un affichage à 7 segments !
La nouvelle série SCPSc rend le fonctionnement encore plus facile : tous les états du système et les valeurs de réglage peuvent être conservés en un coup d'œil et le produit est encore plus facile à configurer.

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier