VRL-R G1 50.3x39 AL
Osanro: 10.02.01.02093
Extension (round)
| Material | Aluminum |
| Outside diameter D | 50.3 (mm) |
| Length L | 39 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 25 mm |
| D | 50,3 mm |
| G1 | G1"-F |
| G2 | G1"-M |
| L | 39 mm |
| L1 | 53 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 100 g |
| Material | Aluminum |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi